Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-GE/I - 齿轮箱GE/I,用于230V的电容电机或12V/24V的直流电机
明细表
43031501
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
齿轮箱、电容马达和操作电容必须单独订购。
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料 齿轮箱
壳体:压铸铝,齿轮:由高质量的塑料和钢铣削而成
LG
轴承
轴承体系:电机:滚子轴承,齿轮箱:烧结青铜滑动轴承。
SM
润滑
润滑:免维护油脂润滑
UEB
i - 传动比
MD1
电机转速电容电机230V
2600 1/min
ADZ
输出速度与电机速度相关 2600 1/min.
1/min
MD2
电机速度 直流电动机 12V/24V
6000 1/min
ADZ2
输出速度与电机速度相关 6000 1/min.
1/min
ARTNR1
产品号:电容马达 230 V / 2600 U/min.
43040100
ARTNR2
产品编号:用于电容器马达的操作电容器
43635200
ARTNR3
产品编号:直流电动机 12V / 6000 1/min.
43040300
ARTNR4
产品编号:DC马达24V / 6000 1/min.
43040500
MZDM
齿轮箱极限载荷--最大允许持续扭矩
Ncm
MAM
齿轮箱极限载荷--最大允许的启动扭矩
Ncm
NL
额定功率
6.7 W
GWG
齿轮箱效率
%
A
尺寸a - 电容式电机
mm
AA
尺寸a-直流电动机12V/24V
mm
B
尺寸b
mm
C
尺寸c
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
84834021
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D