Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - 带直流电动机的SFS蜗轮蜗杆马达,尺寸3,电压24V
明细表
43048424
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:镀锌钢。齿轮箱:铝。齿:蜗杆组由塑料制成。
LG
轴承
输出侧,滑动轴承,电机侧,滚子轴承
AUSF
版本
24 V,带刷子,无干扰,免维护油脂润滑
GR
尺寸
3
LLDZ
空载速度n0
1/min
NDZ
额定转速nN
1/min
NDM
额定扭矩MN
Nm
NST
额定电流IN
A
NL
额定功率PN
W
ADR
拧紧的扭矩 MA
Nm
UE
i - 传动比
i
AW
输出轴侧
WE
轴端形状
FR
允许的径向轴载荷FR - 距离轴承圈10mm
120N N
FA
允许的轴向轴载荷FA - 拉伸/压缩载荷
15N / 10N N
UT
运行中的环境温度
-10至+60°C °C
GEW
重量
1100 g
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D