Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SG-H-24V - SG-H蜗杆减速电机,带直流电机24V,带空心轴
明细表
43049007
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的钢
M
电机
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/min.
LG
轴承
带滚子轴承的电机和变速箱
SM
润滑
免维护油脂润滑
AUSF
版本
AB
输出速度
1/min
UE
i = 传动比
MD
输出轴上的扭矩-有效
Nm
MDMAX
输出轴上的扭矩--最大允许值*。
Nm
FR
输出轴径向的负载能力
40 N
FA
输出轴轴向的负载能力
40 N
G
g
mm
K
k
mm
K1
k1
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D