Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SE-GR3-24V - 小型减速电机SE,带直流电动机,尺寸3,电压24V
明细表
43043424
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:铝,蜗轮:塑料,蜗杆:钢,经研磨
GR
尺寸
3
AUSF
版本
24V
ADZ
名义输出速度
1/min
UEB
i - 传动比
MDZ
标称马达速度
1/min
MZDM
允许的最大连续扭矩
Nm
MAM
最大启动扭矩
Nm
NL
标称电机功率
W
AL
输出功率
W
GWG
齿轮箱效率
%
FR
径向轴载荷FR中心轴-+/-10%。
150N N
FA
允许的轴向轴负荷FA - +/-10%。
60N N
GEW
重量
1.6 kg
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D