Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SFP-24V-GR1 - 小型行星齿轮减速电机SFP,带DC马达24V,尺寸1
明细表
43037424
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
AUSF
版本
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷
NS
额定电压
24 V
LD
空载速度n0
1/min.
ND
额定转速nN
1/min.
NDM
额定扭矩MN
Nm
NDMMAX
最大扭矩Mmax.
Nm
IMAX
最大电流Imax.
A
GS
齿轮级数
UE
i - 传动比
ML
尺寸L
mm
FR
FR--允许的轴径向载荷
N
FA
FA--允许的轴向轴载荷
25 N
SA
符合EN60259的保护等级
IP 30
BA
根据VDE 0530的操作模式
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
GEW
重量
90 g
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D