Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-SV-M5-B50-ST-QT - 钢制齿条,螺旋齿,经淬火和回火,铣齿,模块5
明细表
25560911
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/mm²,经淬火和回火处理。
HW
备注
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿数,圆周力必须减少10%。
FLM
版本组装
切成长度以便连续安装
SR
斜齿系统的方向
斜齿状,右升19º31'42"
AUSF
版本
M
模块
5
L1
mm
L2
17.4 mm
Z
齿数
B
b
50 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
34 mm
F
f
3 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
孔的数量
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - 见目录页
0.050 mm
FU
傅*
15000 N
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D