Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-T10-BR40-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度40mm
明细表
16485528
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
浅色透明塑料
MAT
材料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
BZ
名称
PR
形象
T10
RB
皮带宽度
40 mm
WL
有效长度
mm
ZZ
齿数
GEW
≈ 重量
g
HS
hs - 总高度
4.5 mm
HT
ht - 齿高
2.5 mm
BETA
角度 β
40° Grad
CTN
海关税则号
39269097
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D