Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2023年5月26日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSR-AA-125MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距125mm
明细表
33223901
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
青铜
MAT
材料
齿圈:特殊蜗轮青铜(G-CuSn12Ni),轮毂。灰铸铁GG20
AUSF
版本
蜗轮
A
中心距±0,03
125 mm
US
齿轮比
M
模块
Z
齿数
EGW
压力角
20° Grad
DA
dA
mm
D0
d0
mm
D1
mm
B
b
mm
MD
最大扭矩为1500/分钟
Nm
WG
ƞ* - 效率/见目录页
%
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D