Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块1
明细表
22483600
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内孔和面孔研磨,齿形质量7e25
HW
备注
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位置不参考齿形。
M
模块
1
Z
齿数
mm
B
b
10 mm
DA
da -0.1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
13 mm
BH6
B - H6
mm
MD
perm. MD* - 计算基数见第197页
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D