Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LW-DFG-115 - 滑块,直线导轨DFG 115,滑动导轨
明细表
64970701
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
机架:铝,硬质阳极氧化处理,滑动元件:由高度发达的聚合物塑料制成
AUSF
版本
GEW
重量
g
L
长短车
70 mm
B
车厢宽度
47 mm
H
高度车架
21.5 mm
A1
钻孔距离小车
38 mm
A2
钻孔距离小车
30 mm
G
螺纹马车
M5 mm
GL
螺纹长度
17.5 mm
D1H13
水槽直径
8 mm
B1
宽度导轨型材顶部
22 mm
B2
宽度导轨型材底部
12 mm
H1
钢轨高度
14 mm
H2
鞋跟导轨高度
5 mm
CTN
海关税则号
83024900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D