Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - 轮毂部分,齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6
明细表
60721600
ARTNR
产品编号 枢纽部分
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
聚酰胺6.6,紧固螺钉不锈钢V4A
HW
备注
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,以便能够垂直移除其中一个耦合单元。
AUSF
版本
轮毂部分,齿轮联轴器BW和BOZ
BG
尺寸
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
DMN
扭矩正常
Nm
DMS
扭矩提示
Nm
DZ
最大速度
6000 1/min
AV
最大的轴向位移
max. ±1mm
WV
最大的角位移
max. ±1º
RV
径向位移
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D