Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-NAT - 轮毂部分,齿式联轴器BOS2,尺寸14至24,材料为烧结金属
明细表
60761915
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
经烧结的金属烧结
MAT
材料
经烧结的金属烧结
HW1
备注1
HW2
备注2
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位,才能被移走。
AUSF
版本
枢纽部分BOS II
BG
尺寸
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
mm
DMN
扭矩正常
Nm
DMS
扭矩提示
Nm
DZ
最大速度
1/min.
AV
最大的轴向位移
max. ± 2mm
WV
最大的角位移
max. ± 1º
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84836080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D