Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - 用于弹性联轴器RNKC的轮毂部件,无间隙,带夹持轮毂,设计紧凑
明细表
60561412
ARTNR
产品编号Hub单体
ARTNR1
产品编号 齿圈 92° Shore A
ARTNR2
产品编号 齿圈 98° Shore A
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
BH
订购信息
对于一个完整的联接,所有三个具有相同尺寸的单独部件必须单独订购。2个联接毂和1个蜘蛛。
HW
备注
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通道需要额外收费。不得超过相应孔径的允许摩擦力矩。
BG
尺寸
BH7
孔径d - H7 1) - 标准孔径
mm
TKMAX
Tk最大轮毂2) - 夹紧轮毂的摩擦扭矩
Nm
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - 齿轮轮缘的名义扭矩
Nm
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
Nm
TKN98
T kN 98 Shore A 3)- 滑块的额定扭矩
Nm
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
Nm
DH
mm
L
mm
LL
l
mm
E
mm
SKD
干涉圈Ø - 螺丝头突出超过直径DH
mm
GEW
重量枢纽
g
BMIN
分钟。内孔
mm
BMAX
最大孔径
mm
C
mm
MVW
最大位移 - 角度/最大值是相互排斥的
Grad
MVR
最大位移 - 径向/最大值是相互排斥的
mm
MVA
最大位移 - 轴向/最大值是相互排斥的
mm
DZ
最大速度5) - 超过30米/秒需要动态平衡
1/min
DFD
扭转弹簧刚度动态。 5) - 带有较硬的滑块和0.5 x TkN
Nm/rad
DFST
扭转弹簧刚度静态5) - 使用更硬的滑块和0.5 x TkN
Nm/rad
TRHM
惯性力矩6) - 以每种情况下的最大孔径进行计算
10^-6kgm²
SCHR
螺丝尺寸ISO 4762
mm
AM
拧紧扭矩
Nm
CTN
海关税则号
84836080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D