Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GET-KLR-B1-B2-RF - 分体式夹持环--B1和B2版本,不锈钢
明细表
62399450B1
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不锈钢A2-70
D1
d1
mm
D2
d2
mm
R
R最大。
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
mm
SDIN912
螺丝 DIN 912
M
m
mm
B1
mm
G1
G1* - * 适用于B1的螺栓尺寸
mm
B2
mm
G2
G2** - 适用于B2的螺丝尺寸
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D