Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GESCHL-KLR-K-STBR - 槽型夹持环-设计K,带可调节夹持杆,抛光钢
明细表
62312500K
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
钢质抛光,手柄:压铸锌,黑色塑料涂层,亚光纹理,螺丝插件:不锈钢1.4305(V2A)。
D1
d1
mm
D2
d2
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
R
R最大。
mm
GEW
重量
g
ARTNR1
产品编号:更换夹紧杆
GEW1
重量 更换夹持杆
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D