Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRE-06B-1-C45 - 双链轮ZRE,用于两条单滚子链DIN ISO 606(前DIN 8187),2 x ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
明细表
12141700
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 06 B-1
AUSF
版本
ZRE
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
L
23 mm
M
17.7 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D