Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - 无尽的窄V型带 DIN 7753, 型材 SPZ
明细表
15084700
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
PR
形象
型材SPZ (9.7)
LR
矫直长度
mm
LA
外部长度
mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38 Grad
BO
宽度b
9.7 mm
BU
宽度u
4.2 mm
H
高度h
8 mm
KSD
最小的中心滑轮直径
63 mm
GEW
重量约为
g
CTN
海关税则号
40103200
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D