Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 2215-NKR-A(13) - 无尽的标准V型带 DIN 2215, A型 (13)
明细表
15264700
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
PR
形象
型材A (13)
LR
矫直长度
mm
LI
内部长度
mm
LA
外部长度
mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38 Grad
BO
宽度b
13 mm
BU
宽度u
7.5 mm
H
高度h
8 mm
KSD
最小的中心滑轮直径
75 mm
GEW
重量约为
g
CTN
海关税则号
40103900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D