Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MGSD-MBM-VZ - "金属橡胶减震器MBM ""气泡安装""。"
明细表
68550644
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:氯丁橡胶(氯丁橡胶),金属部件:镀锌钢
B1
B1 - 内孔
mm
B2
B2 - 内孔
4 mm
MINB
最小载荷 1) - 最小载荷/见目录页
N
MINBEFG
最小载荷1) - 挠度/见目录页
1.35 mm
MINBEFZ
最小荷载 1) - 自然频率/见目录页
16 Hz
MAXB
最大负荷1) - 最大负荷/见目录页
N
MAXBEFG
最大载荷1) - 挠度/见目录页
2.7 mm
MAXBEFZ
最大载荷1) - 自然频率/见目录页
8 Hz
FM
颜色标记2) / 见目录页
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
39269097
DIST
2.057
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D