Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KSD-MB-STBR - 小型减震器配件:安装块,材料为钢质抛光
明细表
69003001
ARTNR
产品编号
ARTNR1
为项目编号 缓冲器
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色氧化钢
MAT
材料
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912)。
A
25 mm
B
mm
C
16 mm
D
3.5 mm
E
10 mm
G
G-螺纹
mm
H
H - 螺纹
mm
AM
拧紧扭矩
4 Nm
GEW
重量
g
ARTNR2
产品编号 锁紧螺母
GEW2
重量 锁紧螺母
g
CTN
海关税则号
87088035
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D