Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-M233-KST-FKT - 铰链M233,塑料材质,可调节摩擦力
明细表
67700281
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
备注
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责任。
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
聚甲醛(POM),黑色RAL 9005,缎面处理,针:聚碳酸酯(PC),固定螺丝/螺母:不锈钢1.4305(V2A)。
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D1
d1
mm
MA1
MA 1) - 匹配的螺丝d1的紧固力矩
Nm
D2
d2
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
L3
l3
mm
M1
m1 ±0,25
mm
M2
m2 ±0,25
mm
MMAX
最大摩擦力矩
Nm
FA
FA 2) - 最大轴向力
N
FR
FR 3) - 开启角度90°时的最大径向力。
1500 N
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
83021000
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D