Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-M151-A-B-C - 塑料铰链M151
明细表
67700246
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
AUSF
版本
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D1
d1
mm
MA1
MA 1) - 螺纹d1的紧固扭矩
Nm
D2
d2
mm
MA2
MA 2) - 与d2匹配的螺钉的紧固力矩
Nm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
L3
l3
0 mm
L4
l4
mm
H3
h3
mm
M1
m1 ±0,25
mm
M2
m2 ±0,25
mm
T1
t1
mm
T2
t2
mm
FA
FA 3) - 最大轴向力
N
FR
FR 4) - 开启角度90°时的最大径向力。
N
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
39263000
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D