Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KTB-SS-ST - 滚珠锁销自锁
明细表
66691215
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
MAT
材料
钢制磷化锰,铝制按钮
D1
Ø-d1
mm
L1
l1 +1
mm
D2
Ø-d2
mm
D3
Ø-d3
mm
D4
Ø-d4最小。
mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
L5
l5
27 mm
L6
l6
30 mm
L7
l7
49 mm
L8
l8
mm
XMIN
x min.
1.5 mm
XMAX
x最大。
mm
AB
安装孔直径 - H11
mm
F1
F1* - 带5倍保险
kN
F2
F2* - 带5倍保险
kN
F3
F3* - 具有5倍的安全性
kN
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84669360
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D