Nederlands
polski
中文
中文
83000500
MÄDLER
气动系统
维修单元和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/druckregler.prj},{NB=83000500},{ARTNR=83000500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Endkappen: Polyacetal, Ventil: Messing, O-Ringe: synthetische Elastomere},{AUSF=Druckregler mit Überdrucksicherung},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 20 bar},{RD=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=360},{CTN=90322000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DRUCKREGLER - 带超压保护的压力调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为20巴。
明细表
83000500
ARTNR
产品编号
83000500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:锌压铸,端盖。聚缩醛,阀门:黄铜,O型圈:合成弹性体
AUSF
版本
带有过压保护的压力调节器
ANS
连接方式
G1/4
Zoll
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
最大20巴
bar
RD
控制压力
0.3 至 10 巴 标准
bar
GEW
重量
360
g
CTN
海关税号
90322000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D