Nederlands
polski
中文
中文
42003064
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
KES型蜗轮蜗杆减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_kes/schng_kes_30.prj},{NB=42003064},{ARTNR=42003064},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 30, Ausführung A},{I=64 : 1},{SH=Ja},{MD=8.5},{MD1=7.5},{MD2=6.00},{P=5.20},{P1=22.7},{P2=36.4},{W=0.27},{FR=700},{FA=600},{GEW=432},{TYP=A},{CTN=84834025}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-KES-30 - KES 30型蜗轮,中心距30mm
明细表
42003064
ARTNR
产品编号
42003064
42003064
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:银色阳极氧化铝,蜗杆:钢,蜗轮:特殊黄铜
SM
润滑
油脂,免维护
VSP
反冲力
1° ±0.5°
ED
占空比
5分钟时为20%
UT
允许的工作温度
-20°C ~ +60°C
°C
AUSF
版本
蜗轮减速机 KES 30,A型
蜗轮减速机 KES 30,A型
I
传动比
64 : 1
64 : 1
SH
自锁式动态
Ja
Ja
MD
允许的输出扭矩,在速度*100 1/min. - 输入速度,在蜗牛轴上
8.5
8.5
Nm
MD1
在速度* 500 1/min.时允许的输出扭矩。- 输入速度,在蜗杆轴上
7.5
7.5
Nm
MD2
速度下的允许输出扭矩* 1000 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
6.00
6.00
Nm
P
速度下允许的输入功率* 100 1/min. - 输入速度,在蜗牛轴上
5.20
5.20
W
P1
允许的输入功率,在速度* 500 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
22.7
22.7
W
P2
速度下的允许输入功率* 1000 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
36.4
36.4
W
W
效率 ᶯ 大约
0.27
0.27
FR
FR** - FA=0时允许的径向力
700
700
N
FA
FA*** - 在FR=0时允许的轴向力
600
600
N
GEW
重量
432
432
g
CTN
海关关税号
84834025
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D