幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
47520104
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/lia_hg_sfl.prj},{NB=47520104},{ARTNR=47520104},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT= Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium},{AUSF=Linearantriebe (Hubgeräte) SFL 12 V - 24 V, ohne Hall-IC},{F=400},{I=3.6},{F12V=600},{V12V=20.0},{ED12V=50},{F24V=800},{V24V=40.0},{ED24V=30},{UES=12:1},{HI=8.0},{GEW=500},{CTN=85011099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LA-SFL - SFL型线性推杆12V-24V
明细表
47520104
ARTNR
产品编号
47520104
47520104
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
AUSF
版本
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24V,无霍尔集成电路
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24V,无霍尔集成电路
F
F nominal 1) - 标称提升力
400
400
N
I
I标称2) - 标称电流
3.6
3.6
A
F12V
F max 3) / 12伏操作 - 最大提升力
600
600
N
V12V
V 4) / 12伏运行-空载速度
20.0
20.0
mm/s
ED12V
ED 5) - 12伏操作 - 最大占空比
50
50
%
F24V
F max 3) / 24伏操作 - 最大提升力
800
800
N
V24V
V 4) / 24伏运行 - 空载速度
40.0
40.0
mm/s
ED24V
ED 5) / 24伏操作-最大占空比
30
30
%
UES
i - 传动比
12:1
12:1
HI
每个行程的霍尔脉冲数
8.0
8.0
Impuls/mm
GEW
重量
500
g
CTN
海关关税号
85011099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D