幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10399001
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,不锈钢材质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_rf/ig_nr4b_e-rk_rf.prj},{NB=10399001},{DINISONR=083},{ARTNR=10399001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=7.0},{GEW=5.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{TN=ig_nr4b_e-rk_rf_12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-IGL-Nr4B-RF - 用于单层、双层和三层滚子链的内链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187),编号4/B
明细表
10399001
DINISONR
DIN ISO编号
083
083
ARTNR
产品编号
10399001
10399001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
BZ
名称
4/B号内部链接
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 4,88
12,7 x 4,88
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 3/16"
1/2 x 3/16"
英寸
GEW
重量
5.0
5.0
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D