Nederlands
polski
中文
中文
77722100
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_fst_plastic.prj},{NB=77722100},{ARTNR=77722100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper / Lauffläche: Kunststoff Polyamid, weiß, Radlagerung: Rollenlager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Polyamidrad, weiß},{D=100},{B=32},{H=128},{A=34},{R=84.0},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=84},{M1=64},{N=76},{N1=56},{TK=125},{GEW=0.60},{CTN=87169090},{GIB=41.0},{GBS=2.5},{VERSION=2},{T1=40},{T2=70},{PPATH=transportr_lr_plastic_fst_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-LR-FST-PL-K - 运输脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,白色塑料轮
明细表
77722100
ARTNR
产品编号
77722100
77722100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,车轮中心/胎面:塑料聚酰胺,白色,车轮轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带制动器和孔板的旋转脚轮,聚酰胺轮,白色
D
100
100
mm
B
32
32
mm
H
128
128
mm
A
34
34
mm
R
84.0
84.0
mm
DD
d
9
9
mm
P
104
104
mm
P1
80
80
mm
M
84
84
mm
M1
64
64
mm
N
76
76
mm
N1
56
56
mm
TK
负载能力
125
125
kg
GEW
重量
0.60
0.60
kg
CTN
海关税则号
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D