Nederlands
polski
中文
中文
65430015
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/montagedorn_f_kugelr.prj},{NB=65430015},{ARTNR=65430015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{HW=Für Kugelrollen 310 und 320 mit Befestigungselement.},{DW=15},{D2=29},{D3=17},{T=10},{A=30},{GEW=0.34},{CTN=76169990}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MT-DORN-KURO-310+323 - 带固定元件的万向球装置的装配心轴,材料为铝
明细表
65430015
ARTNR
产品编号
65430015
65430015
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
铝合金
HW
Śruba
用于带固定元件的万向球310和320。
DW
dw - 万向球单元Ø
15
15
mm
D2
29
29
mm
D3
17
17
mm
T
t min.
10
mm
A
α
30
30
°
GEW
重量
0.34
0.34
kg
CTN
海关税则号
76169990
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D