Nederlands
polski
中文
中文
65484400
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_druckst_doppelseitig.prj},{NB=65484400},{ARTNR=65484400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Hülse: Messing, Kugel: Edelstahl gehärtet, Feder: Edelstahl},{D1=4},{D2=3.0},{D3=4.03},{L1=9.0},{S=0.9},{FKA=2.5},{FKE=7.5},{GEW=0.6},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-DPS-MS-RF - 双面弹簧柱塞
明细表
65484400
ARTNR
产品编号
65484400
65484400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
MAT
材料
套筒:黄铜,球:硬化的不锈钢,弹簧:不锈钢
D1
d1
4
4
mm
D2
d2
3.0
3.0
mm
D3
d3 +0.5
4.03
4.03
mm
L1
l1
9.0
9.0
mm
S
s
0.9
0.9
mm
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
2.5
2.5
N
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
7.5
7.5
N
GEW
重量
0.6
0.6
g
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D