Nederlands
polski
中文
中文
67700453
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m437_m_fri.prj},{NB=67700453},{ARTNR=67700453},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Reibkonus: Polyacetal (POM), Stellschraube / Sechskantgewinde: Stahl verzinkt},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Schwarz},{L=60},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{L3=20.0},{M=36},{SW=4.0},{T=1,5},{T2=6,5},{FA=2000},{FR=2500},{GEW=161},{H5=0.5},{L4=20.5},{SW2=8},{BL=30},{D1=18.2},{D2=16},{D2T=0.5},{D1X=15.5},{D1Y=18},{D3=9},{BA=12.0},{PPATH=srn_m437_sbl.prj},{CTN=83021000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-M437-SW-SI-FKT - M437铰链, 锌合金压铸, 可调节摩擦力
明细表
67700453
ARTNR
产品编号
67700453
67700453
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
压铸锌黑
压铸锌黑
MAT
材料
锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹理,摩擦锥:聚甲醛(POM),调节螺丝/六角形螺纹:镀锌钢
锌压铸,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹理,摩擦锥:聚甲醛(POM),调节螺丝/六角形螺纹:镀锌钢
HW
备注
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责任。
AUSF
版本
黑色
黑色
L
l
60
60
mm
D
d
8.3
8.3
mm
H1
h1
18.5
18.5
mm
H2
h2
7.5
7.5
mm
H3
h3
9.5
9.5
mm
H4
h4
19
19
mm
L3
l3
20.0
20.0
mm
M
m
36
36
mm
SW
sw
4.0
4.0
mm
T
最大紧固扭矩
1,5
1,5
Nm
T2
摩擦力矩
6,5
6,5
Nm
FA
FA 1) - 最大轴向力
2000
2000
N
FR
FR 2) - 开启角度为90°时的最大径向力
2500
2500
N
GEW
重量
161
161
g
CTN
海关税则号
83021000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D