幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
66650562
MÄDLER
驱动元件
控制单元
管状手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rohrgriffe/rohrgriff_333-1_ger.prj},{NB=66650562},{ARTNR=66650562},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Griffrohr: Aluminium, naturfarben eloxiert, Füsse: Zinkdruckguss, schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt},{AUSF=alufarbig},{L1=600},{D1=28},{D2=M8},{B=25},{H1=50},{H2=66},{L2=614},{L3=586},{T=15},{GEW=520},{DD2=8},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RG-333.1-GERADE-AL - 管状拉手333.1,直脚,材料为铝
明细表
66650562
ARTNR
产品编号
66650562
66650562
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
本色铝
本色铝
MAT
材料
手柄管:铝,本色阳极氧化处理,脚。锌压铸,黑色塑料涂层RAL 9005亚光
手柄管:铝,本色阳极氧化处理,脚。锌压铸,黑色塑料涂层RAL 9005亚光
AUSF
版本
铝色
铝色
L1
l1 +0.2
600
600
mm
D1
d1
28
28
mm
D2
d2
M8
M8
mm
B
b
25
25
mm
H1
h1
50
50
mm
H2
h2
66
66
mm
L2
l2
614
614
mm
L3
l3
586
586
mm
T
t最小。
15
15
mm
GEW
重量
520
520
g
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D