Nederlands
polski
中文
中文
64904445
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_3932_ec.prj},{NB=64904445_0},{ARTNR=64904445},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 3932 EC-450},{SL=450},{AUSZUG=450},{AUSZUG1=0},{A=128},{B=256},{C=0},{D=0},{E=160},{F=320},{G=0},{LW=50},{GEW=1.88},{CTN=83024900},{PPATH=dz_3932_ec_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DZ 3932 EC - 拉出式导轨DZ 3932 EC,宽度为12.7毫米,重达68公斤,完全伸展
明细表
64904445
ARTNR
产品编号
64904445
64904445
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材料
轨道部分:冷轧钢,轻度镀锌,球笼。塑料,镀锌钢,球:硬化钢
BEZ
名称
DZ 3932 EC-450
DZ 3932 EC-450
SL
钢轨长度
450
450
mm
AUSZUG
延长线
450
450
mm
AUSZUG1
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
128
128
mm
B
256
256
mm
C
0
0
mm
D
0
0
mm
E
160
160
mm
F
320
320
mm
G
0
0
mm
LW
负载值
50
50
kg
GEW
重量
1.88
1.88
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D