Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Firma
MÄDLER
Beschreibung
STRG-BT1-2-STUFIG-GR1 - Stirnradgetriebe BT1 mit zwei Wellenenden, 2-stufig, Größe 1, Bauform B3
Stückliste
40010018
ARTNR
Artikel-Nr.
40010018
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Grauguss blau
MAT
Material
Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet; Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet, Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf; Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung; Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt
AUSF
Ausführung
Bauform B3 - Fußausführung
GR
Größe
1
N1
n1 - Eingangsdrehzahl
1380 1/min
UE
i - Übersetzung
11.02
FB
fB - Betriebsfaktor
1
T2
T2 bei fB=1
47.1
Nm
N2
n2 bei n1=1380 1/min.*
125
1/min
P
P bei n1=1380 1/min.*
0.65
kW
N3
n1 max., Rückfrage erbeten über 1400 1/min.
4000 1/min
GEW
Gewicht
6.5 kg
CTN
Zolltarifnummer
84834021
A
a
78 mm
B
b
130 mm
C
c
12 mm
D
d - k6
16 mm
L
l
40 mm
D1
d1 - k6
11 mm
L1
l1
23 mm
E
e
50 mm
F
f
110 mm
H
h
86 mm
H1
h1
84 mm
I
i
50 mm
K
k
210 mm
M
m
120 mm
N
n
20 mm
PP
p
146 mm
P1
p1
144 mm
S
s
9 mm
T
t
18 mm
T1
t1
12.5 mm
U
u
5 mm
U1
u
4 mm
W
w
120 mm
X
x
2 mm
X1
x1
2 mm
Z
z
0 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры