Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-R-180W - Motoreduktory ślimakowe R z pojedynczymi ślimakami, dane silnika 180 W / 1400 1/min, przełożenie 7:1 do 80:1
Lista materiałowa
43308020
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
180 W, einseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
HW
Uwaga
ADZ
Prędkość wyjściowa
1/min.
UE
i - stosunek przełożenia
DMA
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
500 N
FA
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
250 N
GEW
Waga
6.7 kg
ARTNR1
Nr art. Kondensator operacyjny 20μF
43636200
CTN
Numer taryfy celnej
85015100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D