Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-MEK-45W - Motoreduktory ślimakowe MEK z pojedynczymi ślimakami, dane silnika 45 W / 1400 1/min, przełożenie 5:1 do 100:1
Lista materiałowa
43301024
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
HW
Uwaga
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
AUSF
Wersja
45 W, wał wyjściowy po obu stronach prawy / lewy
ADZ
Prędkość wyjściowa
1/min
UE
i - stosunek przełożenia
DMA
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
100N N
FA
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
60N N
GEW
Waga
3.7 kg
ARTNR1
Nr art. Kondensator operacyjny 5µF
43635600
CTN
Numer taryfy celnej
85015100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D