Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-G/II-B - Przekładnia ślimakowa G/II, wersja B, odległość między środkami 33mm
Lista materiałowa
42012000
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Aluguss
MAT
Materiał
Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, zestaw kołowy z brązu specjalnego / hartowany i szlifowany
AUSF
Wersja
B
UE
i - stosunek przełożenia
A
Odległość środkowa a
33 mm
D1
d1 - h6
10 mm
D2
d2 - h6
12 mm
H
h
32 mm
ADM
max. dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy na wale d2
Nm
FR
Obciążenie promieniowe wałka wyjściowego
150N N
FA
Obciążenie osiowe wałka wyjściowego
100N N
GEW
Waga
1.15 kg
CTN
Numer taryfy celnej
84834025
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D