Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-SRM-90W - Motoreduktory ślimakowe SRM, dane silnika 90 Watt, 1400 1/min.
Lista materiałowa
43450090
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
90 W, Fußausführung mit beidseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
1 stopień: Ślimak hartowany i szlifowany, koło ślimakowe ze specjalnego mosiądzu, 2 stopień: Zestaw kół zębatych czołowych hartowany i szlifowany, silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych.
HW
Uwaga
ADZ
Prędkość wyjściowa
1/min.
UE
i - stosunek przełożenia
DMA
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym
Nm
FR
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
300 N
FA
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
140 N
GEW
Waga
5.2 kg
ARTNR1
Nr art. Kondensator operacyjny 10μF
43635900
CTN
Numer taryfy celnej
85015100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D