Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MM-60 - Napędy liniowe MM 60
Lista materiałowa
47536009
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
MATK
Materiał Krótki opis
Edelstahl
MAT
Materiał
Obudowa, tłoczysko i końcówki mocujące ze stali nierdzewnej
HL
Długość skoku
mm
HUBL
Regulowana długość skoku
mm
Enter value for HUBL
Regulowana długość skoku
mm
cm
inch
ft
HG
Prędkość podnoszenia
mm/s
HK
Siła podnoszenia 1) - specyfikacja dotyczy siły rozciągającej i ściskającej
N
A1
mm
A2
21.0 mm
A3
10 mm
A4
3.0 mm
A5
24 mm
A6
63.5 mm
B1
91 mm
B2
5 mm
C1
60 Grad
D1
D1 - H9
5 mm
D2
D2 - H9
5 mm
D3
60 mm
D4
14 mm
D5
16 mm
D6
15 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - moc silnika
kW
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
85013100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D