Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MM-128 - Napędy liniowe MM 128
Lista materiałowa
47542804
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
MM 128, Außen-Ø 128 mm, 3x 400V AC 50Hz
MATK
Materiał Krótki opis
Stahl
MAT
Materiał
Obudowa ze stali, RAL 7031, lakierowana na niebiesko-szaro, tłoczysko i końcówki mocujące ze stali nierdzewnej
HL
Długość skoku
mm
HUBL
Regulowana długość skoku
mm
Enter value for HUBL
Regulowana długość skoku
mm
cm
inch
ft
HG
Prędkość podnoszenia
mm/s
HK
Siła podnoszenia 1) - specyfikacja dotyczy siły rozciągającej i ściskającej
N
A1
mm
A2
53.0 mm
A3
35 mm
A4
4.0 mm
A5
41 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
20 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
20 mm
D2
D2 - H9
20 mm
D3
128 mm
D4
40 mm
D5
49 mm
D6
0 mm
E1
50 mm
E2
25 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - moc silnika
kW
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
85013100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D