Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KGM-CRO-A-1/STUFIG - Małe motoreduktory typu CRO, 230V, wersja A, 1-stopniowe, do 50 Ncm
Lista materiałowa
43020003
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Przekładnia: koła zębate czołowe, proste, wykonane z POM
AUSF
Wersja
Wersja A, 1-stopniowy, do 50 Ncm
SDZ
Standardowa prędkość obrotowa
1/min.
STLA
maks. możliwe statyczne obciążenie łożyska w kierunku osiowym
10 N N
STLR
max. możliwe statyczne obciążenie łożyska promieniowego
80 N N
UT
Temperatura otoczenia
-5 do +70°C °C
GEW
Waga
0.25 kg
CTN
Numer taryfy celnej
85011010
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D