Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-GE/I - Przekładnia GE/I dla silnika kondensatorowego 230V lub silników DC 12V / 24V
Lista materiałowa
43031501
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
HW
Uwaga
Przekładnia, Silnik kondensatorowy i kondensator należy zamówić oddzielnie.
MATK
Materiał Krótki opis
Aluminium
MAT
Materiał Przekładnia
Obudowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy, koła zębate: frezowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i stali
LG
Łożysko
Silnik: łożyska kulkowe. Przekładnia: łożyska ślizgowe
SM
Smarowanie
Smar, bezobsługowe
UEB
i - stosunek przełożenia
MD1
Kondensator prędkości obrotowej silnika 230 V
2600 1/min
ADZ
Prędkość wyjściowa odniesiona do prędkości obrotowej silnika 2600 1/min.
1/min
MD2
Prędkość obrotowa silnika Silnik prądu stałego 12V / 24V
6000 1/min
ADZ2
Prędkość wyjściowa odniesiona do prędkości obrotowej silnika 6000 1/min.
1/min
ARTNR1
Nr art. Silnik kondensatorowy 230 V / 2600 1/min.
43040100
ARTNR2
Nr art. Kondensator operacyjny dla silnika kondensatorowego
43635200
ARTNR3
Nr art. Silnik prądu stałego 12V / 6000 1/min.
43040300
ARTNR4
Nr art. Silnik prądu stałego 24V / 6000 1/min.
43040500
MZDM
Obciążenie graniczne przekładni - maks. dopuszczalny ciągły moment obrotowy
Ncm
MAM
Obciążenie graniczne przekładni - maks. dopuszczalny moment rozruchowy
Ncm
NL
Moc znamionowa
6.7 W
GWG
Sprawność przekładni
%
A
Wymiar a - silnik kondensatorowy
mm
AA
Wymiar a - silnik DC 12V / 24V
mm
B
Wymiar b
mm
C
Wymiar c
mm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84834021
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D