Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - Silnik ślimakowy SFS z silnikiem DC, wielkość 2, napięcie 12V lub 24V
Lista materiałowa
43047124
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
silnik: stal, ocynkowany. Przekładnia: aluminium, Zestaw kół ślimakowych: z tworzywa sztucznego
LG
Łożysko
Łożysko ślizgowe po stronie wyjściowej, łożysko kulkowe po stronie silnika
AUSF
Wersja
GR
Wielkość
2
NSP
Napięcie znamionowe
V
LLDZ
Prędkość bez obciążenia n0
1/min
NDZ
Prędkość znamionowa nN
1/min
NDM
Moment znamionowy MN
Nm
NST
Prąd znamionowy IN
A
NL
Moc znamionowa PN
W
AM
Moment dokręcenia MA
Nm
UE
i - stosunek przełożenia
i
WE
Kształt końcówki wału
FR
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wału FR - 10 mm od kołnierza łożyska
60N N
FA
dopuszczalne obciążenie osiowe wału FA - rozciąganie / ściskanie
10N / 15N N
UT
Temperatura otoczenia podczas pracy
-10 do +60°C °C
GEW
Waga
700 g
CTN
Numer taryfy celnej
85013100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D