Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-ZST-SV-M5-B50-ST-QT - Stojaki stalowe, zęby spiralne, hartowane i odpuszczane, zęby frezowane, moduł 5
Lista materiałowa
25560911
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Wysokiej jakości specjalnie obrabiana stal jasna o wytrzymałości na rozciąganie ok. 900 N/mm², hartowana.
HW
Uwaga
* Siła obwodowa na ząb, określona dla liczby zębów 20. Dla mniejszych liczb zębów należy zmniejszyć siłę obwodową o 10%.
FLM
Wersja Montaż
Możliwość przycięcia na długość do montażu ciągłego
SR
Kierunek nachylenia
skośnie ząbkowane, prawe wznoszące się 19º 31' 42"
AUSF
Wersja
M
Moduł
5
L1
mm
L2
17.4 mm
Z
Liczba zębów
B
b
50 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
34 mm
F
f
3 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Liczba otworów
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - patrz strona katalogowa
0.050 mm
FU
Fu*
15000 N
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D