Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-SCHIENE-DFG-115 - Szyna, prowadnice liniowe DFG 115, prowadnice z łożyskami ślizgowymi
Lista materiałowa
64970710
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stop aluminium
MAT
Materiał
Szyna: aluminium, twardo anodowane
AUSF
Wersja
L
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
A
Szyna odległości wiercenia
60 mm
B1
Szerokość profil szynowy góra
22 mm
B2
Szerokość Profil szynowy dolny
12 mm
H1
Wysokość szyny
14 mm
H2
Wysokość szyny obcasa
5 mm
DHH13
Otwór przelotowy
4.3 mm
D1H13
Średnica zlewu
8 mm
T
Głębokość lady-Ø
5 mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
83024900
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D