Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-LW-DFG-115 - Wózki, prowadnice liniowe DFG 115, prowadnice ślizgowe
Lista materiałowa
64970701
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stop aluminium
MAT
Materiał
Wózek: aluminium, twardo anodowany, elementy ślizgowe: wykonane z zaawansowanego tworzywa polimerowego
AUSF
Wersja
GEW
Waga
g
L
Długość wózka
70 mm
B
Wózek szerokości
47 mm
H
Wózek wysokościowy
21.5 mm
A1
Wózek odległości wiercenia
38 mm
A2
Wózek odległości wiercenia
30 mm
G
Wagonik z gwintem
M5 mm
GL
Długość gwintu
17.5 mm
D1H13
Średnica zlewu
8 mm
B1
Szerokość profil szynowy góra
22 mm
B2
Szerokość Profil szynowy dolny
12 mm
H1
Wysokość szyny
14 mm
H2
Wysokość szyny obcasa
5 mm
CTN
Numer taryfy celnej
83024900
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D