Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
DIN 2215-NKR-Z(10) - Bezkońcowe standardowe pasy klinowe DIN 2215, profil Z (10)
Lista materiałowa
15063600
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarna guma
MAT
Materiał
Neopren z włóknem szklanym do rozciągania
PR
Profil
Profil Z (10)
LR
Długość prostowania
mm
LI
Długość wewnętrzna
mm
LA
Długość zewnętrzna
mm
WINKEL
Kąt klina ok. 38º ±2°
38 Grad
BO
Szerokość b
10 mm
BU
Szerokość u
5.9 mm
H
Wysokość h
6 mm
KSD
Najmniejsze koło środkowe Ø
50 mm
GEW
Waga ok.
g
CTN
Numer taryfy celnej
40103900
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D