Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
DIN 2215-NKR-B(17) - Bezkońcowe standardowe pasy klinowe DIN 2215, profil B (17)
Lista materiałowa
15464400
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarna guma
MAT
Materiał
Neopren z włóknem szklanym do rozciągania
PR
Profil
Profil B (17)
LR
Długość prostowania
mm
LI
Długość wewnętrzna
mm
LA
Długość zewnętrzna
mm
WINKEL
Kąt klina ok. 38º ±2°
38 Grad
BO
Szerokość b
17 mm
BU
Szerokość u
9.4 mm
H
Wysokość h
11 mm
KSD
Najmniejsze koło środkowe Ø
125 mm
GEW
Waga ok.
g
CTN
Numer taryfy celnej
40103200
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D