Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-M237L-RF - Zawiasy M237L, z przedłużonymi skrzydełkami, stal nierdzewna
Lista materiałowa
67700362
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal nierdzewna
MAT
Materiał
Stal nierdzewna 1.4308 (V2A), matowa, trzpień ze stali nierdzewnej 1.4571 (V4A)
HW
Uwaga
Maks. siły promieniowe i osiowe są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.
AUSF
Wersja
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
H4
h4 +0.5
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
M1
m1
mm
M2
m2
mm
M3
m3
mm
M4
m4
mm
FA
FA 1) - maks. siła osiowa
N
FR
FR 2) - maksymalna siła promieniowa przy kącie otwarcia 90 °
2000 N
GEW
Waga
g
DD1
d1
0 mm
LS1
Długość zawiasu pojedynczego - lewego
mm
LS2
Długość zawiasu pojedynczego - prawego
mm
BK
Szerokość główki przy czopie
mm
FK1
Wycięcie na główkę lewego skrzydła
mm
FK2
Wycięcie na główkę prawego skrzydła
mm
R
Promień czopa głowicy
mm
DS
Średnica otworu przeciwnego
mm
BHS
Wysokość otworu do pogłębienia
mm
TDS
Głębokość pogłębienia ØDS
0.5
H5
Wysokość obcasa Powierzchnia nośna
mm
H6
Odległość fazowania zawiasów
mm
H7
Odległość fazowania głowicy
mm
TYP
1 = 1A & 2A / 2 = 1C & 2C
1
TYP1
Typ skrzydła lewy - 1 = wąskie / 2 = szerokie
TYP2
Wersja Skrzydło prawe
3
TN
Numer części
CTN
Numer taryfy celnej
83021000
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D