Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-RG-333-SCHRAEG-AL - Uchwyt rurowy 333, stopa skośna, materiał aluminium
Lista materiałowa
66650512
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
MAT
Materiał
AUSF
Wersja
L1
l1 +0.5
mm
D1
d1
28 mm
D2
d2
M8 mm
B1
b1
50 mm
B2
b2
66 mm
B3
b3
25 mm
H1
h1
50 mm
H2
h2
66 mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
T
t min.
15 mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
83024900
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D